Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0212960
3 Варианты

QST 90-8 Быстрая замена - со стороны инструмента

The SAS tool changer automatically connects multiple ports including air, vacuum, and electric, thereby, greatly reducing setup time. Reliable port connection p...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0212960
  • 0212961
  • 0212962

Особенности

  • Semi-Automatic Tool Changer for accurate, repeatable mounting of Robotic End-of-Arm Tooling.
  • Couples air and vacuum lines automatically (4/8/10/18).
  • Handles typical end-of-arm tool weights up to 3/10/30/40 kg.
  • QST (tool side): Made of lightweight aluminum with durable steel locators.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить