Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0214339
3 Варианты

GPM 3 ST Quick Change Mounting Plate (ST-Type, Steel)

The GPM ST is a low-cost dove-tail mounting plate designed for grippers, suitable for use with or without the SWM Quick Change Chuck. The ST-Type (Steel) varian...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0215353
  • 0214335
  • 0214339

Особенности

  • Low cost dove-tail mounting plate for grippers.
    • Can be used with or without SWM Quick Change Chuck
    ST-Type (Steel)
    • Recommended for use only with steel SWM plates
    • Use with steel SWM plates for heavy duty applications
    • Comes with predrilled pilot holes to assist with drilling custom hole sizes.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить