Номер товара: 0214574
4 Варианты
QCC 0 Hands Free Quick Change Chuck
Used in automatic robotic tool change application.Integrated pneumatic and electrical connections.Master plate and Tool plate sold separately.Includes electrica...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0214574
- 0214575
- 0214576
- 0214577
Особенности
- Used in automatic robotic tool change application.
- Integrated pneumatic and electrical connections.
- Master plate and Tool plate sold separately.
- Includes electrical connectors.