Номер товара: 0214578
3 Варианты
QCI 30 T Quick Change Interface
Quick change interface for boom mounting.Allows for end or boom mounting commonly utilized with 5 or 6 axis robotsUse D profile for no HX models and HX profile...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0214578
- 0214579
- 0214580
Особенности
- Quick change interface for boom mounting.
- Allows for end or boom mounting commonly utilized with 5 or 6 axis robots
- Use D profile for no HX models and HX profile for HX models.