Номер товара: 0215350
4 Варианты
GPM 0 LT Quick Change Mounting Plate
Low cost dove-tail mounting plate for grippers.Can be used with or without SWM Quick Change Chuck.Lightweight aluminum plates for standard applications.LT-Type...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0215350
- 0215354
- 0215351
- 0215352