Предложения

Категории

Продукты

Содержание

KHZ 12-10D-A Цилиндр с возможностью оснащения датчиком - 1
Номер товара: 0213111
7 Варианты

KHZ 12-10D-A Цилиндр с возможностью оснащения датчиком

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • KHZ 12-10D-A Цилиндр с возможностью оснащения датчиком
    0213111
  • KHZ 20-10D-A Цилиндр с возможностью оснащения датчиком
    0213112
  • KHZ 20-20D-A Цилиндр с возможностью оснащения датчиком
    0213113
  • KHZ 20-30D-A Цилиндр с возможностью оснащения датчиком
    0213114
  • KHZ 32-10D-A Цилиндр с возможностью оснащения датчиком
    0213115
  • KHZ 32-20D-A Цилиндр с возможностью оснащения датчиком
    0213116
  • KHZ 32-30D-A Цилиндр с возможностью оснащения датчиком
    0213117

Особенности

  • Цилиндры для систем с использованием бокового давления.
  • Доступны решения с одним и двумя цилиндрами.
  • Доступен с возможностью установки датчика или без нее.
  • * Дополнительный датчик: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P или RRK-M9P-TP
  • Требование - Максимальное давление воздуха 87 фунтов на квадратный дюйм (6 бар).
  • Требование - Фильтрованный сухой воздух.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить