Номер товара: 0213440
4 Варианты
KZG-ECDQMB32-10 Компактный цилиндр, направляемый
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213440
- 0213441
- 0213442
- 0213443
Особенности
- Прочие компактные цилиндры по запросу.
- Для датчиков цилиндров см. страницу FB-ESG-D4.
- Для цилиндрических адаптеров см. ZA - ECDQ2B32 - G и ZA - ECDQ2B40 - W.
- Адаптеры присоски со страницы SA - IG1 / 4 - G1 / 8 - M8 и ZA - ECDQ2B32 - G.
- Соединительная резьба G1 / 8 "".
- Обратный ход может быть ограничен бесступенчатой регулировкой.