Номер товара: 0213229
3 Варианты
FD3 Blade
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213229
- 0213230
- 0213231
Особенности
- Могут использоваться на фрезах MR, ML, CF, CL, MS, MSK.
EOAT (End Of Arm Tooling)
Раскрытие лезвия (C)
4.5 mm
Размер корпуса фрезы
10
Степень (Blade)
40 º
Расположение петли (A)
1.063 in
Размеры DWG
Длина
13 mm
Общее
Мин. вес
71 - 68 g
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Руководства
PDF
Сертификаты
PDF
Каталоги
PDF