Номер товара: 0214719
TU-01 Timing Unit
Out 1 Port fires first and is intended to control the slide or tilt motion of the cutter body.
Out 2 Port fires after a short delay and is intended to control t...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Особенности
- Out 1 Port fires first and is intended to control the slide or tilt motion of the cutter body.
- Out 2 Port fires after a short delay and is intended to control the blade.
- Delay between port firing is adjustable to suit specific applications.
- Port Size G 1/8"
Размеры DWG
Длина
80 mm
Длина
20 mm
Длина
60 mm
Ширина
46 mm
Ширина
34 mm
Ширина
5 mm
Ширина
29 mm
Техническая спецификация
PDF
Руководства
PDF
Сертификаты
PDF
Каталоги
PDF