Номер товара: 0213190
18 Варианты
GRZ 10-10 Зажим для литников/деталей с захватом с насечками
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213190
- 0213196
- 0213202
- 0213344
- 0213353
- 0213358
- 0213396
- 0213468
- 0213469
- 0213478
- 0213741
- 0213750
- 0213751
- 0213752
- 0213753
- 0214360
- 0214354
- 0214356
Особенности
- Захваты Standard-Type имеют насечки для лучшего захвата литников/деталей.
- Функция однократного возврата пружины.
- Полностью совместимы с модульной системой захвата SAS.
- Анодированная поверхность.
- Требование - Максимальное давление воздуха 87 фунтов на квадратный дюйм (6 бар).
- Требование - отфильтрованный сухой воздух.