Номер товара: 0213191
15 Варианты
GRZ 10-12 Зажим для литников/деталей с захватом с насечками
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213191
- 0213197
- 0213203
- 0213397
- 0213398
- 0213399
- 0213418
- 0213742
- 0213743
- 0213744
- 0213745
- 0213754
- 0213755
- 0213765
- 0213766
Особенности
- Захваты Standard-Type имеют насечки для лучшего захвата литников/деталей.
- Функция однократного возврата пружины.
- Полностью совместимы с модульной системой захвата SAS.
- Анодированная поверхность.
- Требование - Максимальное давление воздуха 87 фунтов на квадратный дюйм (6 бар).
- Требование - отфильтрованный сухой воздух.