Номер товара: 0213192
20 Варианты
GRZ 20-16 Зажим для литников/деталей с захватом с отверстиями
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213192
- 0213198
- 0213204
- 0213209
- 0213437
- 0213462
- 0213463
- 0213465
- 0213773
- 0213992
- 0213771
- 0213772
- 0213769
- 0213770
- 0213767
- 0213768
- 0213748
- 0213749
- 0213746
- 0213747
Особенности
- Стандартный захват имеет насечки на поверхности для лучшего захвата литника/детали.
- Функция однократного возврата пружины.
- Полностью совместимы с модульной захватной системой SAS.
- Анодированная поверхность
- Требование - Максимальное давление воздуха 87 фунтов на квадратный дюйм (6 бар).
- Требование - отфильтрованный сухой воздух.