Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0213344
15 Варианты

GRZ 10-10 C-P Зажим для литников/деталей с захватом с насечками и PNP-датчиком

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0213190
  • 0213196
  • 0213202
  • 0213344
  • 0213353
  • 0213358
  • 0213396
  • 0213468
  • 0213469
  • 0213478
  • 0213741
  • 0213750
  • 0213751
  • 0213752
  • 0213753

Особенности

  • Захваты Standard-Type имеют насечки для лучшего захвата литников/деталей.
  • Функция однократного возврата пружины.
  • Полностью совместимы с модульной системой захвата SAS.
  • Анодированная поверхность.
  • Требование - Максимальное давление воздуха 87 фунтов на квадратный дюйм (6 бар).
  • Требование - отфильтрованный сухой воздух.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить