Номер товара: 0213351
8 Варианты
GZ20-AS50-41-96 Зажим для литников/деталей с удлиненным захватом и датчиком
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213345
- 0213346
- 0213347
- 0213348
- 0213349
- 0213350
- 0213351
- 0213352
Особенности
- Движение захватов посредством двух поршней.
- Нет внутренней рекуперативной пружины, поэтому нет потери мощности. Широкий выбор захватов, которые можно сочетать между собой.
- Монтажный диаметр D = 20 мм или M17 x 1
- 100% совместим с обычными продуктами.
- Все компоненты анодированы и обладают отличными скользящими свойствами, а также обеспечивают наилучшую защиту от износа.
- Датчик с кабелем длиной 2 м (версия -90 / -91).
- Датчик с кабелем 0,3 м и разъемом M8 (версия -95).
- Легкая замена захвата путем ослабления защитных колпачков.