Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0213362
6 Варианты

GZE326060-DH3020-25 Зажим для литников/деталей с захватом, оснащенным подушкой, двойной ход

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0213359
  • 0213360
  • 0213361
  • 0213362
  • 0213363
  • 0213364

Особенности

  • Зажимы с двойным ходом для тяжелых условий работы.
  • Удерживающая нагрузка 375 Н / 265 Н при рабочем давлении 6 бар.
  • Для дистанционных зажимов см. DK16.
  • Другие варианты хода по запросу.
  • Пневматические соединения G1/8 "/ M5.
  • Диаметр соединения 25 мм.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить