Номер товара: 0213378
3 Варианты
DK16-10 Distance clip
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213378
- 0213379
- 0213380
Особенности
- Дистанционные зажимы используются для уменьшения хода цилиндров.
- Материал: пластик.
Размеры DWG
Длина
10 mm
Ширина
24 mm
Ширина
16 mm
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Брошюры
PDF
Сертификаты
PDF
Каталоги
PDF