Номер товара: 0213390
2 Варианты
FB-BI2-Q5,5-AP6X Inductive sensor
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213390
- 0213391
Особенности
- индуктивный датчик
- кубоид
- высота = 5,5 мм
- активная поверхность сверху
- пластик, ПП
- Провод DC3, 10 ... 30 В постоянного тока, замыкающий контакт, выход PNP, кабельное соединение
- длина кабеля: 2 м
- контрольное расстояние переключения: 2 мм, заподлицо
Размеры DWG
Высота
5.5 mm
Длина
28 mm
Ширина
8 mm
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Брошюры
PDF
Сертификаты
PDF
Каталоги
PDF