Номер товара: 0213405
4 Варианты
GZ25-AS55-10-10 Захватные щипцы, стандартный захват
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213404
- 0213405
- 0213406
- 0213407
Особенности
- Движение захватов посредством двух поршней.
- Нет внутренней рекуперативной пружины, поэтому нет потери мощности. Широкий выбор захватов, которые можно сочетать между собой.
- Монтажный диаметр D = 20 мм или M17 x 1
- 100% совместим с обычными продуктами.
- Все компоненты анодированы и обладают отличными скользящими свойствами, а также обеспечивают наилучшую защиту от износа.
- Датчик с кабелем длиной 2 м (версия -90 / -91).
- Датчик с кабелем 0,3 м и разъемом M8 (версия -95).
- Легкая замена захвата путем ослабления защитных колпачков.