Номер товара: 0213408
4 Варианты
GZE321010-EH10-25 Щипцы захвата, одинарный ход
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213408
- 0213409
- 0213410
- 0213411
Особенности
- Щипцы с двойным ходом для тяжелых условий работы.
- Удерживающая нагрузка 375 Н / 265 Н при рабочем давлении 6 бар.
- Для дистанционных зажимов см. DK16.
- Другие варианты хода по запросу.
- Пневматические соединения G1/8 "/ M5.
- Диаметр соединения 25 мм.