Номер товара: 0214563
3 Варианты
PGR 25 Parallel Gripper
Double acting.Tapped holes in gripper arms allow for easy jaw attachment.Compatible with standard mounting clamps when combined with the appropriate ADG and a V...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0214563
- 0214565
- 0214567
Особенности
- Double acting.
- Tapped holes in gripper arms allow for easy jaw attachment.
- Compatible with standard mounting clamps when combined with the appropriate ADG and a VLR Arm Extension.
- *Optional sensor: IRK 4 or IRK 4-TP