Предложения

Категории

Продукты

Содержание

  • Истории успеха
  • Увеличение циклов укладки на паллеты в пищевой промышленности.

Увеличение циклов укладки на паллеты в пищевой промышленности.

Опубликовано 06.04.2023
Увеличение циклов укладки на паллеты в пищевой промышленности.

С помощью захватного устройства Kenos® KVGL компании Piab в системе автоматизации конечной линии завода по фасовке муки, поставленной ведущей французской компании, MAXPRO добилась больших преимуществ в транспортировке пакетов.

Завод состоит из двух линий упаковки продукции с производительностью 70 пакетов муки по 1 кг в минуту на линию. Продукт располагается и предварительно формуется на плоскости захвата размером 800х600 мм.

Затем шарнирный робот, оснащенный системой захвата Kenos® KVGL, подбирает полные слои пакетов с мукой с двух линий и помещает их в две картонные коробки, установленные на паллетах.

После этого две картонные коробки размером 600x800xH1100 мм поступают на станцию упаковки.

До внедрения вакуумной технологии Piab на заводе использовали захватное устройство с чашечными присосками для подхвата каждого пакета. Процесс был медленным и ненадежным, так как продукт часто падал из-за разницы в размерах пакетов, которую было трудно компенсировать.

«Все проблемы были решены с помощью захватного устройства из пенорезины Kenos® KVGL, которое обеспечивает максимальную гибкость в расположении захватных устройств и сокращает время цикла на 20%», — говорит Роберто Пиеробон (Roberto Pierobon), руководитель технического отдела MAXPRO.

«Еще одним преимуществом захватного устройства Piab является то, что оно не деформирует продукт благодаря большей поверхности захвата и более низкому необходимому уровню вакуума по сравнению с захватным устройством с несколькими чашечными присосками, которые часто повреждали бумагу мешка», — добавляет Массимо Лолато (Massimo Lolato), руководитель проектов и испытаний в MAXPRO.

Захватное устройство Kenos® KVGL с добавлением четырех чашечных присосок Piab BX52P также способно работать с промежуточным слоем продукции, что позволяет оптимально управлять всем процессом укладки на паллеты.

«Мы очень довольны своим выбором. Для нас было важно протестировать это решение в испытательном центре завода Piab без установки машины на заводе. Кроме того, технические консультации Владимиро Марконато (Vladimiro Marconato) из компании F.lli Bono, официального дистрибьютора Piab, сыграли решающую роль», — заключает Роберто Пьеробон.

Вакуумные системы захвата Kenos® производства Piab упрощают процессы транспортировки в различных отраслях. Это универсальный продукт, основанный на технической пенорезине, предназначен для транспортировки широкого спектра объектов различных форм, размеров и материалов. Помимо комплексной возможности конфигурирования по размеру, толщине пенорезины и технологии внутреннего захвата, захватные устройства Kenos® KVGL оснащены системой крепления из пенорезины, которую можно быстро заменить в случае износа, без необходимости привлечения специализированного обслуживающего персонала или использования инструментов. Это существенно повышает производительность всего предприятия.
Захватные устройства Kenos® KVGL могут быть оснащены встроенной системой выработки вакуума с помощью многоступенчатых эжекторов COAX® компании Piab или предрасположены для внешней выработки вакуума с помощью вакуумного насоса, как в случае с захватным устройством, установленным компанией MAXPRO.


Конечная линия завода по фасовке муки MAXPRO с оборудованием укладки на паллеты, оснащенным захватным устройством Kenos® KVGL компании Piab


MAXPRO Srl

Компания MAXPRO разрабатывает и производит машины для автоматизации конечных линий, в том числе сборщики картонных упаковок, сборщики коробок, упаковщики коробок, устройства оклеивания коробок и паллетоукладчики, предназначенные для всех отраслей, в частности, для производства продуктов питания, кормов для домашних животных, фармацевтической, химической, косметической и бумажной продукции.
Компания использует новейшие технологии и может предложить как стандартные, так и индивидуальные решения, благодаря 30-летнему опыту работы в этой области.

Для получения более подробной информации

Паоло Санти (Paolo Santi), старший специалист по маркетинговым активации
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Италия


Share article

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить