- Истории успеха
Истории успеха

Поиск продуктов и другого контента Поиск главная страница Захватные устройства Kenos KVG для повышения производительности при транспортировке металлических листов Захватные устройства Kenos KVG для повышения производительности при транспортировке металлических листов
Используя захватные устройства Kenos® KVG компании Piab, компания Automation Technology спроектировала и построила линию фальцовки, соединения, сборки и клепки оцинкованных листов, оптимизировав не только время цикла, но и безопасность оператора.

Европейская транснациональная корпорация удваивает производство томатного соуса с помощью установки Piab-Kenos
Успешное сотрудничество между Piab и CFT Group (Италия) позволило создать нестандартное решение с вакуумным приводом, которое удвоило производительность линии по производству томатного соуса.

Инструменты Piab и Kenos® обеспечивают безопасное производство уличного освещения
Итальянский системный интегратор MVQuadro успешно спроектировал и внедрил новую линию сборки и упаковки для производителя уличных светильников.

Безопасная укладка на паллеты влажных автомобильных аккумуляторов с помощью присосок повышенного трения Piab DURAFLEX®
Присоски повышенного трения DURAFLEX® компании Piab играют важную роль в системе подбора и перемещения, разработанной компанией Gruppo Esea для ведущего производителя автомобильных аккумуляторов.

Пенорезиновые захватные устройства Kenos® для высокоскоростного перемещения бочек с краской
Используя пенорезиновые захватные устройства Kenos® KVG120 производства Piab, компания Dromont Group разработала успешную систему захвата и перемещения для производственной линии краски на крупном британском химическом предприятии.
От земли до 20 метров вверх: Автоматизированная система Piab подает порошок для покрытия семян кукурузы на четвертый этаж
Компания Bayer Hungaria Kft. пользуется всеми преимуществами автоматизированного решения Piab для транспортировки порошка для покрытия семян кукурузы. После внедрения конвейеров Piab piFLOW®f потребность в ручной транспортировке полностью сократилась.
Решение Piab для укладки на паллеты картонной упаковки повысило производительность Steelgran на 35%
Вакуумное пенорезиновое захватное устройство Kenos® KVGL компании Piab позволило испанской компании Steelgran Componentes S.A. на 35% усовершенствовать рабочий цикл роботов для конечных линий.
Увеличение циклов укладки на паллеты в пищевой промышленности.
MAXPRO добилась больших преимуществ в транспортировке пакетов с помощью захватного устройства Kenos® KVGL компании Piab…

Повышение производительности при упаковке и укладке коробок на паллеты.
Используя захватные устройства Kenos® серий KVG и KVGL от Piab, компания Eklego разработала и изготовила современную систему конечной...

Автоматическая укладка коробок на паллеты в пищевой промышленности
Вакуумные присоски BX, изготовленные из Duraflex® двойной прочности с технологией выработки вакуума COAX® компании Piab, позволяют Tradicional Panadera укладывать на паллеты картонные коробки различных форматов с помощью одного захвата.

Гибкое и эффективное перемещение брусьев из необработанной древесины в обвязочной системе
Используя захваты Piab Kenos® KVG, компания Officina Meccanica Sestese SpA спроектировала и изготовила машину для вторичной упаковки, установленную на одном из ведущих предприятий Юго-Восточной Европы — производителе компонентов для мебельной промышленности.

Ароматный кофе благодаря вакуумному конвейеру Piab в Minges Coffee Roasters
Капсулы кофе-порошка и таблетки от Minges Coffee Roasters заполняются очень просто благодаря системе piFLOW®f от Piab…

Повышение производительности при формовке коробок в ветеринарии
Используя присоски Piab B52XP и насос piCOMPACT23 SMART, компания Cob-Solution спроектировала и изготовила систему для подбора и открытия картонных коробок в Rao Farmaceutici, сицилийской ветеринарной аптеке, которая инвестирует в электронную коммерцию и осуществляет продажи по всей Европе.

Сладкая парочка: Боковой робот Wyzo в сочетании с чрезвычайно легким захватным устройством Mini Cobot Gripper (MCG) от компании Piab
При максимальной полезной нагрузке в один килограмм для бокового робота Wyzo вес захвата имеет решающее значение. Поэтому очень легкое захватное устройство Mini Cobot Gripper (MCG) от компании Piab весом 270 г идеально подходит для этой цели.

Изобретение внутренней логистики
В сотрудничестве восьми инновационных компаний было создано уникальное интеллектуальное решение, автоматизирующее внутреннюю логистику и обработку материалов от поступления до готовой…

Автоматизированная транспортировка печенья в упаковке с помощью вакуумной технологии Piab
Применение вакуумных присосок и вакуумных насосов Piab позволило специалистам Tecno Pack SpA разработать и построить захваты…

Распределительный центр аптекарского магазина dm полагается на вакуумные присоски Piab.
dm в настоящее время является крупнейшим аптекарским магазином в Европе. Распределительный центр в Вайлерсвисте, Германия, начал работать в 2009 году. Ежедневно сюда доставляется и отгружается продукция в среднем на 3500 паллетах. Большая часть паллет разгружается с помощью присосок DURAFLEX® BX52P от Piab и подается в цепочку подбора заказов. Эти присоски чрезвычайно прочные и обеспечивают особенно высокую частоту циклов при надежной фиксации.

Безопасная автоматическая транспортировка стеклянных листов с помощью вакуумной технологии от Piab
Компания Forvet SpA создала манипуляторы, которые позволяют выполнять транспортировку стеклянных листов различных размеров…

Благодаря зональному захвату Piab транспортировка деталей мебели представляет собой абсолютно легкую задачу.
В машиностроительной компании GO GmbH в Хеммуре искали решение для захвата «все-в-одном», которое можно использовать для штабелирования как отдельных, так и упакованных деталей мебели на паллетах и вне паллет, а также самих паллет. Решение было...

Поставка чистого сахара с помощью вакуумного конвейера piFLOW®p компании Piab
Для улучшения качества продукции и предотвращения потерь ведущий индийский производитель M. B. Sugar полагается на…