- Истории успеха
- Безопасная укладка на паллеты влажных автомобильных аккумуляторов с помощью присосок повышенного трения Piab DURAFLEX®
Безопасная укладка на паллеты влажных автомобильных аккумуляторов с помощью присосок повышенного трения Piab DURAFLEX®

Присоски повышенного трения DURAFLEX® компании Piab играют важную роль в системе подбора и перемещения, разработанной компанией Gruppo Esea для ведущего производителя автомобильных аккумуляторов.
Итальянская компания Gruppo Esea, специализирующаяся на автоматизации, получила задание разработать безопасную систему подбора и перемещения для процесса укладки на паллеты на крупном предприятии по производству автомобильных аккумуляторов.
«Мы сразу же обратились в компанию Piab, с которой давно сотрудничаем по проектам автоматизации в различных областях применения. Мы были уверены в том, что найдем наиболее эффективное решение для нашего клиента. Технические специалисты Piab всегда знают, как оказать нам оптимальную поддержку, удовлетворяя наши требования с помощью самых современных решений», — говорит Алессандро Либераторе, генеральный директор Gruppo Eseas.
Решение Gruppo Eseas установлено в конце системы конвейерной ленты, где готовые автомобильные аккумуляторы моются и проверяются перед передачей в зону укладки на паллеты. Самые маленькие аккумуляторы имеют размеры 100 x 200 x 300 мм и весят 15 кг, а самые большие — 350 x 650 x 700 мм и весят до 270 кг.
Система укладки на паллеты основана на построенной компанией Gruppo Esea декартовой раме, которая подбирает каждый аккумулятор по отдельности и выгружает их на паллету размером 1100 x 800 x 153 мм, где аккумуляторы размещают в шахматном порядке.
Состав паллет варьируется от 24 единиц для самых маленьких аккумуляторов до четырех единиц для самых больших аккумуляторов. После заполнения паллета покидает линию и готова к отправке конечному клиенту.
Безопасный подбор, перемещение и отпускание обеспечивается присосками повышенного трения Piab DURAFLEX®. Используется 30 блоков следующих типов:
- OBF 50x140 P (полиуретан)
- BFFT 70 P (полиуретан)
- BFFT 50 P (полиуретан).
Данная линия также оснащена механической системой с функцией защиты от падения в случае сбоев пневматики или электропитания.
«Аккумуляторы в конце цикла мойки представляют собой влажные предметы, поэтому их трудно подхватывать и перемещать. Присоски повышенного трения Piab позволяют справиться с этими трудностями, гарантируя захват для максимальной безопасности процесса, независимо от формата транспортируемых аккумуляторов», — заключает Джанфранко Витале, механик-конструктор Gruppo Esea, ответственный за проект.
После установки новой системы завод может перемещать один аккумулятор в минуту (включая цикл мойки), то есть производительность составляет примерно 600 аккумуляторов на паллете в день.
Присоски повышенного трения DURAFLEX® компании Piab изготовлены из специального материала, сочетающего в себе эластичность резины и прочность полиуретана. Материал не оставляет следов на перемещаемых предметах и обладает фантастической эластичной памятью даже после сотен тысяч циклов. Эти чашечные присоски идеально подходят для работы с маслянистыми или влажными поверхностями, а также сухими поверхностями. Они способны выдерживать большие усилия сдвига, обычно в 3–5 раз превышающие усилия стандартных чашечных присосок, и обеспечивают превосходный захват независимо от ориентации.
Gruppo Esea
Gruppo Esea является ведущей компанией в секторе промышленной автоматизации с 1980 года. Компания специализируется на проектировании и создании систем для различных областей применения и отраслей промышленности. На сегодняшний день она реализовала тысячи индивидуальных решений «под ключ» с целью обеспечения быстрого роста и улучшения производственных процессов. Благодаря постоянно расширяющемуся ассортименту инновационных идей для мирового рынка, Gruppo Esea постоянно привлекает все большее число довольных клиентов.
Для получения более подробной информации
Паоло Санти (Paolo Santi), старший специалист по маркетинговым активации
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Турин, Италия