- Истории успеха
- Пенорезиновые захватные устройства Kenos® для высокоскоростного перемещения бочек с краской
Пенорезиновые захватные устройства Kenos® для высокоскоростного перемещения бочек с краской

Используя пенорезиновые захватные устройства Kenos® KVG120 производства Piab, компания Dromont Group разработала успешную систему захвата и перемещения для производственной линии краски на крупном британском химическом предприятии.
Dromont Group предлагает автоматизированные решения для производства красок, чернил и покрытий и других химических веществ. Один из клиентов Dromont — крупная британская химическая компания, которой требовалась эффективная система для транспортировки контейнеров на производственной линии красок.
Производственная линия разделена на четыре основных стадии. Сначала все контейнеры проверяются на герметичность. На второй стадии контейнеры проходят различные станции наполнения для получения жидких основ, пигментов и крышек. На третьей стадии, перед окончательной укладкой на паллеты, происходит процесс смешивания, в ходе которого контейнеры поступают в восемь гироскопических смесителей
В новом решении компании Dromont стадия смешивания полностью обслуживается пенорезиновыми захватными устройствами Kenos® KVG120 компании Piab. Пенорезиновые захватные устройства поднимают контейнеры с конвейерной ленты и помещают их в смесители. После завершения смешивания контейнеры перемещаются обратно на ленту, где они транспортируются на заключительную стадию.
Каждый гироскопический смеситель соответствует системе захвата и перемещения с двумя пенорезиновыми захватными устройствами Kenos® KVG120. Это позволяет работать с контейнерами объемом 2,5–10 литров с различными значениями диаметра, высоты и веса без замены инструментов. Одно захватное устройство Kenos способно одновременно захватывать три небольших 2,5-литровых бочки за цикл шесть бочек в минуту, в то время как для больших 10-литровых контейнеров требуются оба захватных устройства для скорости цикла два бочки в минуту.
«Мы выбрали пенорезиновые захватные устройства Kenos® KVG компании Piab за их гибкость и надежность. Они не только позволяют перемещать бочки разных форматов, но и с контейнеры из различных материалов, с пластиковыми или металлическими крышками, всегда гарантируя прочный, стабильный и надежный захват. До выбора Piab мы использовали самоцентрирующееся механическое захватное устройство, которое не гарантировало надежного захвата. Мы также пробовали систему с прочными чашечными присосками, но они плохо сочетались с необходимым инструментом, что приводило к времени простоя в отношении транспортировки различных форматов. Опыт технических специалистов Piab и Давиде Ревелло из TMA, авторизованного дистрибьютора Piab, помог нам выбрать наиболее подходящую технологию», — отмечает Андреа Месса, инженер-механик Dromont Group и руководитель проекта.
«Благодаря решениям Piab мы смогли построить чрезвычайно инновационную, высокоскоростную линию. Скорость транспортировки бочки увеличилась более чем на 50%»,— добавляет Мартина Зеккетти, директор по развитию бизнеса Dromont Group.
«Мы также обратились к Piab для закрытия бочек. Системы, которые устанавливают крышки, на самом деле собирают их с вертикальных штабелей с помощью чашечных присосок DURAFLEX® двойной твердости шведской компании», — заключает Андреа Месса из Dromont Group.
Вакуумные системы захвата Kenos® производства компании Piab разработаны для упрощения процессов перемещения материалов во многих промышленных секторах, таких как деревообрабатывающее, керамическое производство, упаковка и пр. Это универсальный ассортимент, основанный на захватных устройствах из технической пенорезины, предназначенных для транспортировки широкого спектра объектов различных форм, размеров и плотности. Большинство систем захвата могут быть оснащены встроенной системой выработки вакуума на основе картриджей COAX® компании Piab, как в захватных устройствах, используемых компанией Dromont, или подготовлены для отдельной выработки вакуума с помощью лопастного насоса или воздуходувки с боковым каналом.
Технология выработки вакуума COAX® компании Piab сводит к минимуму энергопотребление, обеспечивая при этом надежный и быстрый захват благодаря мощному начальному потоку вакуума. Насос обеспечивает высокую производительность даже при низком или колеблющемся уровне давления подачи. Это было доказано в ходе независимых сравнительных испытаний, проведенных Институтом станкостроения и формовочной техники им. Фраунхофера в Дрездене. Эти испытания показали, что эжекторам Piab требуется значительно меньше сжатого воздуха для достижения той же производительности по сравнению с эжекторами других поставщиков. В результате, их использование снижает стоимость подачи сжатого воздуха и, тем самым, общую стоимость производства.
Чашечные присоски Piab DURAFLEX® двойной твердости изготовлены из специального материала, который сочетает в себе эластичность резины и прочность полиуретана, не оставляет следов на транспортируемых предметах и обладает фантастической эластичной памятью — даже после сотен тысяч циклов.
Dromont Group
Dromont Group имеет мировую репутацию инновационного лидера в области автоматизированных систем для производства химических продуктов, например, лакокрасочных материалов, а также продуктов питания, косметических и фармацевтических веществ. Семейная группа развивалась в течение долгого времени благодаря инновациям и постоянным инвестициям в исследования и разработки и сотрудников. Широкий ассортимент продукции Dromont, включая многочисленные патенты, позволяет проектировать автоматизированные процессы, отвечающие самым высоким стандартам безопасности — от отдельных механизмов до целых заводов.
Для получения более подробной информации
Паоло Санти (Paolo Santi), старший специалист по маркетинговым активации
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Турин, Италия