Предложения

Категории

Продукты

Содержание

  • Истории успеха
  • Решение Piab для укладки на паллеты картонной упаковки повысило производительность Steelgran на 35%

Решение Piab для укладки на паллеты картонной упаковки повысило производительность Steelgran на 35%

Опубликовано 08.06.2023
Решение Piab для укладки на паллеты картонной упаковки повысило производительность Steelgran на 35%

Переход от механического верхнего захватного устройства с чашечными присосками к вакуумному пенорезиновому захватному устройству Kenos® KVGL компании Piab позволило испанской компании Steelgran Componentes S.A. на 35% усовершенствовать рабочий цикл роботов для конечных линий.

В любом производственном процессе время и затраты являются ключевыми факторами, особенно при внезапном увеличении объемов производства. Steelgran Componentes S.A., производитель кухонных вытяжек Teka в Испании, столкнулся с проблемными местами из-за пика спроса и решил внести изменения в систему захвата своего робота для укладка на паллеты в конце линии.

Steelgran уже успешно сотрудничала с партнером Piab на юге Испании, Comercial Andaluza de Técnicas y Suministros S.L, (CATS), и снова обратилась к ним, чтобы найти подходящее решение этой возникшей проблемы. «Компании Steelgran требовалось решение для захвата, которое могло бы работать с различными форматами коробок и в то же время минимизировать потери продукции и увеличить скорость», — объясняет Хосé Хуан Монкайо, специалист по сбыту компании CATS S.L.

Старое решение захвата использовалось для укладки на паллеты вытяжных шкафов, упакованных в различные типы коробок. Коробки поступают с трех независимых производственных линий, из которых необходимо транспортировать три типа коробок, по одной для каждой станции укладки на паллеты. Однако, в зависимости от продукта, коробки могут быть 25 различных форматов, весом от 8 до 48 кг и размером от 450 x 450 x 600 мм до 1080 x 495 x 1000 мм (длина x ширина x высота). Такое количество форматов, некоторые из которых особенно громоздкие и тяжелые, требует чрезвычайно гибкого решения, способного адаптироваться ко всем моделям без необходимости менять или регулировать систему захвата.

Предыдущее захватное устройство было оснащено четырьмя чашечными присосками и выдвижным боковым рычагом для удержания боковых сторон коробок и предотвращения инерции груза. Из-за необходимости открывать и закрывать рычаг каждый раз, когда требовалась регулировка, время работы и настройки захватного устройства увеличивалось.

Более того, во время каждого производственного цикла происходило падение как минимум одного изделия, что вынуждало останавливать производство. Техническое обслуживание робота, извлечение изделия, перезапуск и анализ упавшего изделия отнимали драгоценное время. Кроме того, пришлось замедлить скорость укладки на паллеты, что еще больше усугубило проблему.

В CATS были уверены, что решение, наилучшим образом подходящее для проекта, — это захватные устройства Kenos® компании Piab. Поскольку отношения с компанией Piab очень тесные, CATS связалась с Альбертом Гонсалезом (Albert González), менеджером по продукции подразделения Vacuum Automation Piab в Испании и Португалии, чтобы он поделился всеми техническими подробностями. Вскоре Steelgran предложили решение, в котором они нуждались: «Вакуумные пенорезиновые захватные устройства Kenos® доказали свою оптимальную производительность при укладке на паллеты картонной упаковки. Кроме того, они обеспечивают высокую экономию энергии благодаря технологии COAX®», — отметил Альберт Гонсалез.

Вскоре CATS подтвердила превосходство решения, которое состояло из Kenos® KVGL размером 600 на 400 мм с пенорезиной, оснащенным шестью эжекторами COAX, которые обеспечивают необходимую скорость потока и уровень вакуума для транспортировки коробок любого формата. Система Piab обеспечивает быстрый и безопасный захват благодаря высокому начальному потоку вакуума, обеспечиваемому многоступенчатыми эжекторами COAX®. Они в два раза быстрее других эжекторов и обеспечивают в три раза больший поток, чем обычные вакуумные эжекторы при одинаковом потреблении воздуха.

Поскольку компания Steelgran Componentes S.A. уже была знакома с эксплуатационными характеристиками и долговечностью компонентов Piab, благодаря присоскам повышенного трения FCF и компенсаторов уровня Piab, успешно установленных на одной производственной линии для транспортировки металлических листов для штамповки, Steelgran вновь доверилась предложению CATS. Благодаря уникальной технологии многоступенчатого эжектора COAX® энергосбережение составило 85%, а в зависимости от размера коробки и времени захвата время цикла сократилось до 15–40 с. Кроме того, была успешно реализована необходимая скорость производства, позволяющая обойти проблемные места.

«Смена системы захвата на нашем роботе для конечных линий превзошла наши ожидания», — говорит Иисус Чика (Jesús Chica), менеджер по производству и техническому обслуживанию компании Steelgran Componentes S.A. — С помощью Piab Kenos® KVGL мы добились 0% потери продукции, а также снизили уровень шума, создаваемого системой выработки вакуума, на 50%», — заключает он.

Вакуумные захватные устройства Kenos® компании Piab упрощают автоматизированные процессы транспортировки, обеспечивая надежный захват широкого ассортимента изделий с различными формами, поверхностями и размерами. Захватные устройства могут быть оснащены встроенными вакуумными генераторами или внешними насосами, если требуется высокая мощность всасывания. Для укладки на паллеты картонной упаковки серия Kenos® KVGL лучше всего подходит в качестве большого зонального вакуумного захватного устройства, которое, в зависимости от области применения, может быть разделено на отдельные вакуумные зоны и оснащено эжекторами COAX® (до 8 шт.) или внешним насосом.

 

О компании CATS, S.L.

Основанная в 1992 году в Малаге, компания Comercial Andaluza de Técnicas y Suministros, S.L. (сокращенно CATS) занимается маркетингом и дистрибуцией промышленных товаров и разрабатывает проекты и техническое обслуживание в различных секторах. Ее специалисты являются экспертами в области пневматических технологий, гидравлики, управления и приводов, компрессоров и воздушных сетей, контрольно-измерительной техники, управления технологическими процессами, а также сборки и монтажа. Высочайшее качество обслуживания клиентов и профессионализм позволяют предлагать наиболее подходящее решение, которое наилучшим образом соответствует их потребностям.

О компании Steelgran Componentes S.A.

Компания Portinox S.A. была основана в 1964 году и с самого начала своей деятельности занималась преобразованием нержавеющей стали. В 1978 году она была приобретена компанией TEKA INDUSTRIAL S.A. и начала процесс диверсификации, сосредоточившись на производстве бочек и другой промышленной продукции для гостиниц и предприятий общественного питания. В 2005 году компания STEELGRAND COMPONENTES S.A. была основана как часть компании Portinox S.A. для производства электродвигателей для собственных вытяжек. В 2015 году все компании, входящие в подразделение TEKA по производству контейнеров, становятся частью THIELMANN A.G, подразделения швейцарской Teka Group, а TEKA GROUP и THIELMANN становятся частью HERITAGE B. Участок завода, занимающийся производством вытяжек, переходит в прямую зависимость от TEKA, становясь STEELGRAN COMPONENTES S.A.

Для получения более подробной информации

Laura Castell, Marketing Activation Specialist, Spain & Portugal

+34 936 33 38 76

Vacío Piab, S.L, Carrer de la Constitució 4, local 15-16, 08960 Sant Just Desvern, Spain


Share article

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить