Предложения

Категории

Продукты

Содержание

  • Истории успеха
  • Мировой головной производитель оборудования для упаковочной промышленности

Мировой головной производитель оборудования для упаковочной промышленности

Опубликовано 16.02.2016
Мировой головной производитель оборудования для упаковочной промышленности

Предыстория

Крупный производитель оборудования для упаковочной промышленности испытывал трудности при загрузке коробок. Работу приходилось выполнять вручную, что удлиняло время цикла и усложняло процесс. По заказу клиента у производителя возникла потребность в оборудовании для загрузки коробок с шоколадным порошком. Был выбран робот, после чего возникла необходимость в подборе рабочего инструмента непосредственно для транспортировки. Производитель связался с Piab, поскольку он доверяет нашим продуктам и нашим знаниям в области вакуумных систем. Требование было следующим – робот обязан производить подбор коробок весом 1 и 2 килограмма с циклом 5 секунд. Также имелись ограничения касательно издержек. Таким образом, производителю требовалось хорошее решение по низкой цене.

Решение

Было протестировано большое число продуктов, и специалисты остановились на восемнадцати вакуумных присосках Value Line® VL60BX и одном централизованном насосе piCLASSIC c COAX® Xi, а также на вакуумном фильтре. Вакуумные присоски Value Line® демонстрируют высокую производительность при разумной цене. Конструкция BX обеспечивает необходимую компенсацию уровня при работе с коробками из гофрированного картона. Вакуумный насос piCLASSIC хорошо подходит под требования клиента, поскольку совместно с картриджами COAX® Xi он обеспечивает высокую производительность и быстрое время отклика.

Результат

Головной производитель достиг цели, снизив издержки на оборудование и в то же время получив необходимую производительность. Конечный потребитель также заметил повышение производительности наряду со снижением аварийности и устранению проблем, сопутствующих ручной загрузке коробок.


Share article

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить