Предложения

Категории

Продукты

Содержание

От земли до 20 метров вверх: Автоматизированная система Piab подает порошок для покрытия семян кукурузы на четвертый этаж

Опубликовано 07.07.2023
От земли до 20 метров вверх: Автоматизированная система Piab подает порошок для покрытия семян кукурузы на четвертый этаж

Компания Bayer Hungaria Kft. пользуется всеми преимуществами автоматизированного решения Piab для транспортировки порошка для покрытия семян кукурузы. После внедрения конвейеров Piab piFLOW®f потребность в ручной транспортировке полностью сократилась. 

Надьигманд, Венгрия

Bayer Hungaria Kft. является глобальным предприятием, специализирующимся на здравоохранении и питании. Их производство порошка для покрытия семян кукурузы должно быть эффективным и легко управляемым, чтобы выполнить свою задачу — внести вклад в устойчивое будущее.

До использования решений Piab компания Bayer Hungaria Kft. использовала старый механический лифт для перемещения мешков с порошком весом 25 (кг) к машине для нанесения покрытий на высоте 20 метров над землей на заводе в Надьигманд (Nagyigmánd). Использование старого механического лифта отнимало много времени и приводило к потерям продукции, эргономическим проблемам, и как следствие, увеличению затрат. 

Поэтому компания Bayer искала автоматизированную альтернативу текущему процессу ручной транспортировки материалов. Их целью было повышение эффективности процесса транспортировки при одновременном сокращении расходов.

Tech Con Hungaria, авторизованный дистрибьютор Piab, нашел оптимальное решение для этой цели: конвейеры piFLOW®f. PiFLOW®f выбрали за его небольшую площадь и закрытую конструкцию, которая обеспечивает транспортировку материала без утечек, а также минимальные затраты и техническое обслуживание. 

Компания Bayer Hungaria Kft. приобрела два конвейера piFLOW®f: один с горизонтальной трубой длиной 17 метров и вертикальной трубой длиной 20 метров. Другой с горизонтальной трубой длиной 20 метров и вертикальной трубой длиной 20 метров. Транспортируемый порошок имеет мелкую консистенцию и объемную плотность 0,54 (кг/л). 

«Благодаря использованию двух конвейеров Piab наш клиент теперь может непрерывно и эффективно осуществлять автоматическую транспортировку порошка», — отмечает Ласло Чсенки (László Csenki), технический директор по продажам Tech Con Hungaria. 

Изначально компания Bayer запрашивала производительность транспортировки 350 кг/ч. Однако при оптимальных настройках Piab система может достигать максимальной производительности 440 кг/ч, что значительно экономит время производственного процесса. Установка конвейеров Piab была выполнена компанией Tech-Con Hungaria, которая также интегрировала поворотную систему дозирования, раму для больших упаковок с краном и трубопровод со спускным узлом. 

Вместе с конвейерами piFLOW® системный интегратор Tech-Con Hungaria установил поворотную систему дозирования, раму для больших упаковок с краном и трубопровод со спускным узлом.  ПЛК компании Bayer управляет блоком управления конвейером.

Конвейеры Piab piFLOW®f оказались отличным решением для потребностей компании Bayer Hungaria Kfts в транспортировке порошка для покрытия семян кукурузы. Благодаря успешной установке автоматизированного решения компании Piab, Bayer Hungaria Kft. может продолжать производство пищевых продуктов более эффективным способом. 

Один из двух конвейеров piFLOW®f установлен на 4-м этаже завода Bayer Hungaria Kft. 

Второй конвейер piFLOW®f установлен на 4-м этаже завода Bayer Hungaria Kft. 

Точка подачи с подставкой для больших упаковок и поворотным питателем.

 

Предыстория

piFLOW®f — это конвейер, широко используемый в пищевой промышленности. Его корпус изготовлен из нержавеющей стали (ASTM 304), а уплотнители, находящиеся в непосредственном контакте с транспортируемым продуктом, соответствуют нормам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и европейским директивам ЕС. piFLOW®f также сертифицирован по ATEX для работы в условиях пыли и газа. Конвейер можно встраивать в существующую систему или проектировать для совершенно новой линии. Для большей гибкости на предприятии piFLOW®f может быть установлен на мобильную раму для использования на различных станциях производственной линии. Типичные области применения: транспортировка порошков и гранул, подача в мельницы, вибрационные грохоты, смесители, загрузка и разгрузка больших мешков. Все конвейеры piFLOW®f поставляются с воздушным насосом, основанным на технологии COAX® компании Piab, наиболее энергоэффективном способе создания вакуума, или с электромеханическим насосом. 

 

Bayer Hungaria Kft. 

Bayer Hungaria Kft. является частью группы компаний Bayer, которая имеет более чем 150-летнюю историю в медико-биологической промышленности с ключевыми компетенциями в области здравоохранения и сельского хозяйства.

Поскольку население мира растет, а продолжительность жизни продолжает увеличиваться, Bayer Group помогает найти решения некоторых из основных проблем современности с помощью широкого ассортимента инновационных продуктов, обеспечивающих адекватное снабжение продовольствием, кормами и сырьевыми материалами, а также наилучшее медицинское обслуживание.

Bayer Group включает три подразделения — фармацевтическое, потребительское в сфере здравоохранения и растениеводческое. В 2021 году в группу входили 374 компании в 83 странах.

Подразделение растениеводства является мировым лидером в области семеноводства, защиты растений и борьбы с вредителями.

О Piab 

В компании Piab мы развиваем автоматизацию, создавая устойчивые решения для более безопасного и эффективного рабочего места в автоматизированном мире. Мы обеспечиваем навыки захвата роботам, интеллектуальный поток материалам и подъемную силу людям. Мы хотим сделать современный мир лучше. Это стремление заложено во всем, что мы делаем. Оно в каждой идее, каждом взаимодействии, каждом продукте и решении, которое мы предоставляем. Наши клиенты работают практически во всех секторах, в том числе в отрасли изготовления пищевых продуктов и напитков, в автомобильной промышленности, в отрасли упаковки, в логистике и складском хранении, в электронной коммерции, в производстве электроники, в химической промышленности, в фармацевтической отрасли и в производстве широкого профиля.

Видение Piab — автоматизированный мир, в котором не растрачиваются ресурсы и не травмируются люди.

Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает более 1000 сотрудников, а объем продаж за год составляет ~2 миллиарда шведских крон. Она обслуживает клиентов почти в 100 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов.

Evolving ourselves. Evolving you. Evolving automation.

Для получения более подробной информации: 

Паоло Санти, старший специалист по маркетингу
+39 011 2263666 
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Турин, Италия
www.piab.com

 


Share article

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить