- Истории успеха
- Европейская транснациональная корпорация удваивает производство томатного соуса с помощью установки Piab-Kenos
Европейская транснациональная корпорация удваивает производство томатного соуса с помощью установки Piab-Kenos

Успешное сотрудничество между Piab и CFT Group (Италия) позволило создать нестандартное решение с вакуумным приводом, которое удвоило производительность линии по производству томатного соуса.
В процессе переработки томатов для производства соусов одна европейская транснациональная корпорация, ранее участвовавшая в реализации проекта в Австралии совместно с CFT Group, столкнулась с серьезными проблемами в работе упаковочного оборудования. Это оборудование, необходимое для обслуживания предприятий общественного питания и консервной промышленности, часто приводило к потерям и повреждениям продукции.
Процесс производства томатного соуса включает в себя асептическое заполнение полиэтиленовых пакетов в горячем состоянии и последующее их охлаждение до температуры около 40 °C. Перед расфасовкой на пакеты наклеивается этикетка или наносится краскопечатная маркировка. Однако для того чтобы удвоить производительность линии, требовалась ее модернизация, чтобы использовать около сотни различных форматов пакетов. Эти форматы различались по весу от 1,5 до 7 кг и по вязкости — от геля до жидкости. Важнейшим требованием было сохранение прочного захвата без деформации пакетов, поскольку вторичная упаковка в несколько пакетов требует точной установки для устранения пустого пространства в картонной упаковке, обеспечивая оптимальное заполнение коробки.
Чтобы решить эти проблемы, компания CFT Group установила новую сдвоенную упаковочную линию рядом с существующей, дополненную конечным паллетизатором, обслуживающим обе линии. Краеугольным камнем этой модернизации стало внедрение двух захватных устройств Kenos® KVGL, оснащенных чашечными присосками piGRIP® BGI48 от компании Piab Group.
Эти захватные устройства, доступные в двух размерах, были оснащены устройствами смены инструментов:
- KVGL 220x200 мм для обработки пакетов весом от 1,5 до 3 кг
- KVGL 330x220 мм для пакетов весом от 4 до 7 кг.
Несмотря на первоначальные опасения по поводу качества захвата и долговечности чашечных присосок, решающим фактором для клиента стали тесты и демонстрационные видеоролики, предоставленные компанией Kenos®.
«В отличие от традиционного решения с кожухом, захватные устройства Kenos® KVGL с чашечными присосками piGRIP® BGI48 обеспечивают безопасное перемещение без деформации пакетов», — пояснил Luigi Diani, координатор по механике CFT Group и руководитель проекта. «Для создания вакуума в захватные устройства KVGL были интегрированы эжекторы COAX® компании Piab: четыре картриджа в малом захватном устройстве и восемь в большом. Такая инновация позволила клиенту отказаться от использования внешнего вакуумного насоса, что привело к значительной экономии энергии».
Система продувки обеспечивает чистоту захватных устройств, а благодаря технологиям Kenos® и Piab Group обслуживание системы захвата стало необычайно простым.
Luigi Diani отметил: «Своевременная помощь технических специалистов Kenos® и консультации, предоставленные Chiara Nannicini из компании CCRE, официального дистрибьютора Piab Italia, придали проекту огромную ценность. Сотрудничество между Piab Group и CFT Group способствовало разработке полностью индивидуализированного и эффективного решения, способного удовлетворить все потребности нашего клиента».
Вакуумные системы захвата Kenos® оптимизируют процесс обработки в пищевой и упаковочной промышленности. Созданные для универсальности, они управляют различными объектами разных форм, размеров и материалов. Эти системы предусматривают встроенные или внешние варианты создания вакуума. Модель KVGL выделяется в секторе упаковки, предлагая адаптируемые решения, отвечающие конкретным потребностям.
piGRIP® представляет собой исключительную концепцию конфигурируемой чашечной присоски с индивидуально оптимизируемыми деталями для облегчения захвата, подъема и компенсации уровня различных типов объектов или поверхностей с обеспечением быстрых и безопасных перемещений.
Вакуумная технология COAX® снижает потребление энергии, обеспечивая надежный и быстрый захват благодаря мощному начальному потоку. Она отлично работает даже при низком или колеблющемся давлении подачи. Испытания, проведенные Институтом Фраунхофера, показали, что эжекторы Piab потребляют значительно меньше сжатого воздуха, чем конкуренты, что снижает затраты на подачу сжатого воздуха и общие производственные расходы.
CFT Group
CFT Group, итальянская транснациональная корпорация, основанная в 1945 году, специализируется на проектировании, производстве и монтаже оборудования и установок. Компания предлагает передовые технологии переработки различных продуктов питания, инновационные решения в области упаковки и современные оптические системы сортировки. Известная своими технологическими инновациями и качеством продукции, компания CFT Group предлагает комплексные и интегрированные решения, ориентированные на потребности клиентов, оптимизируя эффективность производства за счет проектирования по техническим требованиям заказчиков и индивидуализированных проектов.
Дополнительная информация
Paolo Santi, Senior Marketing Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com