Предложения

Категории

Продукты

Содержание

  • Истории успеха
  • Присоски с повышенным коэффициентом трения повышают производительность на 33%

Присоски с повышенным коэффициентом трения повышают производительность на 33%

Опубликовано 18.05.2017
Присоски с повышенным коэффициентом трения повышают производительность на 33%

Предыстория

Клиент производил транспортировку листов металла на пресс. В качестве груза выступала дверь минивена. Установленные на оборудовании присоски от наших конкурентов постоянно склеивались друг с другом или требовали длительной продувки, из-за чего груз не попадал под штоки внутри пресса должным образом. Машина работала со скоростью 10 ходов в минуту. Клиент хотел повысить производительность.

Решение

Было решено попробовать присоски с повышенным коэффициентом трения Piab DCF. Они разработаны специально для вогнутых или выпуклых маслянистых поверхностей и идеально подходили для изогнутой наружной дверной панели. Присоски выполнены из долговечного полиуретана DURAFLEX®. Обычный износ не влияет на производительность присосок в долгосрочной перспективе. Материал DURAFLEX® не впитывает масло, что исключает проблему склеивания присосок друг с другом. Меньший внутренний объем присосок DCF позволил клиенту увеличить скорость пресса и, тем самым, повысить производительность.

Итог

Присоски с повышенным коэффициентом трения Piab DCF  отпускали груз гораздо быстрее в сравнении с присосками от конкурентов, и это позволило поднять скорость с 10 до 13 ходов в минуту. Таким образом, партия груза из 1800 изделий теперь транспортировалась и обрабатывалась за 2 часа 15 минут, а не за 3 часа, как раньше.


Share article

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить