Предложения

Категории

Продукты

Содержание

  • Истории успеха
  • Инновационная конвейерная система для аккуратной, но эффективной транспортировки различных типов таблеток

Инновационная конвейерная система для аккуратной, но эффективной транспортировки различных типов таблеток

Опубликовано 26.06.2017
Инновационная конвейерная система для аккуратной, но эффективной транспортировки различных типов таблеток

Предыстория 

В течение многих лет компания Piab сотрудничала с крупным итальянским производителем оборудования для заполнения капсул.

Конечный пользователь клиента находился в США. Его продуктов было новое лекарство, где внутри капсулы помещался порошок и маленькая таблетка аспирина. Клиенту требовалась автоматическая конвейерная система, способная загружать порошок и таблетки в машину, заполняющую капсулы. Поскольку Piab – это основной поставщик итальянского производителя, мы приняли участие в работе с самой ранней стадии. Благодаря длительному сотрудничеству с нами итальянский партнер уже знал, что наши специалисты являются экспертами в области транспортировки грузов, и что они могут решить эту задачу.

Требование заключалось в следующем – конечному клиенту требовалась транспортировка 100 000 капсул и таблеток в час (каждая таблетка весила 105мг) на расстояние 5 метров без какого-либо повреждения и брака, поскольку в таком случае дозирующая система переставала работать.

Решение

Были проведены испытания с использованием конвейеров piFLOW®p и piFLOW®t, которые оказались эффективнее всех прочих решений. Мы также провели отдельные испытания piFLOW®t без piGENTLE® и убедились, что при наличии piGENTLE® надежность системы повышается на порядок. Без piGENTLE® таблетки застревали бы в шланге и, если бы мы повысили давление подачи, выросла бы и скорость, что непременно привело бы к повреждению таблеток.

Столь существенная разница обусловлена тем, что piGENTLE® контролирует скорость таблеток, не повреждая их. Без piGENTLE® оптимизация давления подачи для качественной транспортировки представляет собой слишком сложную задачу.

Результат

В ходе испытаний piFLOW®t с piGENTLE® продемонстрировали невероятные результаты. Головной производитель из Италии поставил готовое оборудование своему клиенту в США.

Специалистам компании-клиента потребовался минимум времени на настройку и запуск конвейера, поскольку, по сути, наш конвейер можно использовать сразу после включения в сеть.

Крупнейшим преимуществом для конечного пользователя стало само осознание того факта, что теперь в его распоряжении находится автоматическая система, отвечающая строгим требованиям, минимизирующая брак и повышающая производительность предприятия. Клиент уверен, что имеет дело с ультрасовременным оборудованием, с настройками которого не нужно возиться, если вдруг изменится твердость транспортируемых таблеток. Конвейер с piGENTLE® является оптимальным решением для любых таблеток, производимых компанией из США.


Share article

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить