- Истории успеха
- Инструменты Piab и Kenos® обеспечивают безопасное производство уличного освещения
Инструменты Piab и Kenos® обеспечивают безопасное производство уличного освещения

Итальянский системный интегратор MVQuadro успешно спроектировал и внедрил новую линию сборки и упаковки для производителя уличных светильников. Данное креативное решение было основано на захватных устройствах Kenos® FlexiGrip KFG и широком спектре чашечных присосок от компании Piab.
Итальянский системный интегратор MVQuadro недавно завершил успешный проект для производителя продукции для наружного освещения. Данный проект был сложным, поскольку заказчик хотел повысить эффективность обработки при сборке и последующей упаковке таких компонентов, как корпуса, электроника и стекло, без риска повреждения изделий.
Чтобы удовлетворить эти потребности, компания MVQuadro интегрировала решения Piab, которые идеально адаптируются на каждом этапе производственного цикла. В новой линии сборки и упаковки используются различные наборы параметров в зависимости от типа производимых светильников.
Данное решение с вакуумным приводом состоит из антропоморфных манипуляторов, обслуживающих кольцевой конвейер, перемещающий компоненты от начала до конца — от корпусов, предоставляемых заказчиками, светодиодов, электронных плат до сборки стекла и упаковки, и, наконец, укладки на паллеты с помощью кобота.
Захватные устройства для пенорезины Kenos® KFG используются для работы с хрупкими электронными компонентами, такими как светодиоды и платы. Эти элементы могут значительно отличаться по форме и размеру в зависимости от типа светильника направленного света. Гибкость систем захвата Kenos® KFG позволяет собирать эти компоненты без необходимости смены инструмента, избегая тем самым перерывов в производстве, что является решающим преимуществом для эффективности производственной линии.
При этом также используются следующие чашечные присоски Piab:
- чашечные присоски piGRIP® с кромкой FXI 18 для подбора корпусов светильников направленного света;
- чашечные присоски B, изготавливаемые из силикона и антистатического полиуретана, которые используются соответственно для работы с компонентами корпуса светодиода и стеклом;
- чашечные присоски piGRIP® с кромкой FXI 30 для укладки коробок на паллеты.
«Внедрение рабочих решений Piab на нашей сборочной линии принесло множество преимуществ. Хотя скорость не была приоритетом, эффективность поддержания вакуума и безопасность захвата позволили обеспечить непрерывную обработку, оптимизировать время цикла и эффективность работы. Решения Piab продемонстрировали отличную адаптивность к ограниченным размерам доступного пространства, что подчеркивает способность компании предлагать гибкие решения», — говорит г-н Вассалло, инженер-механик компании MVQuadro, руководитель проекта.
«Еще одна причина, по которой мы выбрали Piab, — это отличная техническая поддержка и тщательный анализ применения. Заказчику оказывается постоянная поддержка до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение. Наше подтвержденное доверие к технологиям Piab подчеркивает важность работы с надежным партнером в секторе промышленной автоматизации», — заключает инженер Вассалло.
Вакуумные системы захвата Kenos® производства компании Piab разработаны для упрощения рабочих процессов во многих промышленных секторах. Это захватные устройства из технической пенорезины или чашечных присосок, предназначенные для перемещения широкого спектра объектов различных форм, размеров и материалов. Они могут быть оснащены встроенной системой создания вакуума с помощью многоступенчатых эжекторов COAX® компании Piab, как в случае с захватными устройствами, устанавливаемыми компанией MVQuadro, либо подготовлены для создания вакуума снаружи.
Системы захвата Kenos® серии KFG могут использоваться как отдельные захватные устройства, так и интегрироваться в рабочий инструмент (EOAT). Эти захватные устройства среднего размера обеспечивают различные преимущества при работе с изделиями с неровной, шероховатой, структурированной поверхностью, дополняя линейку захватных устройств Kenos® для больших поверхностей.
MVQuadro s.r.l.
Компания MVQuadro разрабатывает и внедряет автоматизированные установки и технологические инфраструктуры «под ключ» для различных заказчиков и отраслей. Выступая в качестве стратегического и операционного партнера, компания стремится оптимизировать производственные процессы и увеличить объем бизнеса клиентов. Около 70–80% решений — это индивидуальные прототипы, разрабатываемые с учетом уникальных требований.
Компания MVQuadro предлагает консультационные услуги от технико-экономического обоснования до механического и электрического проектирования, программирования программного обеспечения и окончательной сборки. Каждый этап управляется и контролируется внутри компании группой квалифицированных инженеров и техников, что обеспечивает быстрое выполнение и высокую степень адаптации. В данных решениях используются передовые технологии с акцентом на энергоэффективность.
Компания MVQuadro работает не только в Италии, но и по всей Европе и в США, обслуживая клиентов в различных промышленных секторах.
Дополнительная информация
Paolo Santi, Senior Marketing Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com