Предложения

Категории

Продукты

Содержание

  • Истории успеха
  • Техника безопасности для химической компании при использовании вакуумных конвейеров Piab

Техника безопасности для химической компании при использовании вакуумных конвейеров Piab

Опубликовано 02.03.2016
Техника безопасности для химической компании при использовании вакуумных конвейеров Piab

Предыстория

Наш клиент производит продукты и химикаты для передовых материалов. Производственный процесс состоит из нескольких шагов, одним из которых является транспортировка итаконовой кислоты в реактор. Раньше это делалось с помощью подъема огромного мешка с продуктом (длина 6 метров) наl уровнем пола и подачи мешка в реактор. Оператор при этом находился рядом, чтобы открыть мешок снизу и измерить объем продукта, попадающего в реактор. Это отнимало много времени, приводило к запыленности производственной площади и, наконец, создавало опасность и для оператора, и для других работников.

Решение

Клиенту требовалась простая система для подбора порошка или гранул из навального мешка и их транспортировка с помощью вакуумного конвейера Piab, оснащенного распределительным клапаном, контролирующим ход материала в реактор. Подбор с помощью подающего адаптера Piab из разгрузчика навальных мешков. Новая система включает в себя напольный разгрузчик мешков, распределительные клапаны, вакуумный конвейер piFLOW®p и подающий адаптер для транспортировки груза с уровня пола в реактор без какого-либо риска для здоровья и безопасности оператора.

Итог

Основываясь как на критериях качества, так и на предыдущем положительном опыте, клиент сделал выбор в пользу решения Piab. Конструкция Piab, исключающая запыление пространства и снижающая выброс продукта в атмосферу, обеспечила более чистую и безопасную рабочую среду и меньшую потерю транспортируемого материала. Подающий адаптер также позволил клиенту доставлять груз напрямую из разгрузчика навальных мешков, сокращая трудозатраты и упрощая работу оператора. Пневматический вакуумный конвейер Piab с минимальным числом подвижных частей и минимальной потребностью в обслуживании обеспечивает более короткое время простоя и более высокую надежность. В своем отзыве клиент сделал особенный акцент на лучшей безопасности благодаря автоматизации процесса (достигнутую, в свою очередь, благодаря конвейеру Piab).


Share article

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить