Предложения

Категории

Продукты

Содержание

  • Истории успеха
  • SAR – интегратор роботов сокращает издержки на сжатый воздух на 50%

SAR – интегратор роботов сокращает издержки на сжатый воздух на 50%

Опубликовано 21.06.2016
SAR – интегратор роботов сокращает издержки на сжатый воздух на 50%

Предыстория

Компания SAR занимается интеграцией роботов с пневматическими вакуумными насосами (одноступенчатый эжектор). Производитель обратился к Piab для нахождения решения в тех областях, где возможно овышение производительности с использованием нашего оборудования. С продуктами Piab система, с которой работает наш клиент, должна сократить потребление воздуха и успешно избегать падения давления в трубопроводе. По словам клиента, теперь роботы способны работать быстрее, достигая нужной скорости и обеспечивая лучшие показатели в достижении производственной цели.

Решение

Мы предложили piCOMPACT®10X с соединением M8. Клиент установил 24 наших агрегата вместо 16 агрегатов от конкурирующего производителя. Это стало возможным, поскольку опорная поверхность piCOMPACT® так мала, что 24 агрегата заняли практически такую же площадь, как прежние 16. piCOMPACT® самым эффективным картриджем в мире – картриджем COAX®. Это означает, что воздушные трубопровод робота работал превосходно и отвечал потребностям всех 24 агрегатов. piCOMPACT® достаточно давления воздуха в 3,5 бар для работы в штатном режиме. Оставалась еще одна важная вещь, поскольку датчики в piCOMPACT®10X были настолько быстрее датчиков нашего конкурента, что, отправляя обратный сигнал в разы раньше, они повысили скорость цикла и, как следствие, производительность системы.

Результат

Клиент теперь мог задействовать весь потенциал робота и по-прежнему экономить до 50% воздуха. Также, поскольку использовалось соединение М8, время монтажа оказалось очень коротким, ведь требовалось подключить всего один провод на один насос вместо прежних двух проводов на насос. Дополнительным плюсом стало улучшение рабочих условий и снижение уровня шума, достигнутые с piCOMPACT®10X.


Share article

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить