Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Раздельная конвейерная система – идеальное решение проблем загрязнения

Опубликовано 25.04.2017
Раздельная конвейерная система – идеальное решение проблем загрязнения

Предыстория

Изначально клиент приобрел наклонный шнековый конвейер, используемый в качестве упаковочной системы. Главной проблемой было длительное время чистки конвейера при замене транспортируемых специй. Возникла необходимость транспортировки специй, вызывающих аллергию, и гипоаллергенных специй без угрозы вдыхания частиц материала оператором и без угрозы загрязнения гипоаллергенного материала, который теоретически мог смешаться со специями, вызывающими аллергию. Клиенту требовалась система, простая в чистке и исключающая возможность попадания частиц специй, вызывающих аллергию, в гипоаллергенный материал. Клиент выразил беспокойство касательно чистки оборудования, когда производится смена транспортируемого продукта. Дело в том, что даже основательная чистка не могла полностью избавить конвейер и его компоненты от прежнего материала. В наше заключение были включены для рассмотрения другие технологии – такие, как гибкие шнековые конвейеры, трубчатые канатные конвейеры и ручной подъем грузов.

Решение

Представитель Piab и специалисты нашей компании предложили организовать транспортировку специй и пряностей с помощью вакуумного конвейера piFLOW®f  с раздельной (секционной) системой. Она сводила к минимуму влияние материала на оператора и существенно укорачивала процедуру чистки. Клиент не имел достаточной уверенности в наших фильтрах – в частности, он не был уверен, что рабочим удастся произвести качественную чистку фильтра при замене материала. Тогда Piab предложили раздельную систему, где транспортируемые продукты вообще не контактируют с фильтром.

Итог

В результате нам удалось полностью удовлетворить всем запросам клиента. Клиент сразу же дал согласие на наше предложение о внедрении раздельной системы. Таким образом, продукт в потоке не контактирует с фильтром. На фильтр попадают лишь отдельные частицы (осадок), которые потом легко выводятся из системы. При смене продукта клиенту больше не нужно заменять фильтры, однако у него всегда есть в запасе фильтры как для обычных, так и для гипоаллергенных продуктов. Единственными компонентами конвейера Piab, требующими чистки, являются точка подачи груза и первый раздельный модуль.


Share article

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить