Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Ball joint fitting - 1
Номер товара: 0110636
3 Варианты

Ball joint fitting

Во избежание избыточного напряжения при изгибе можно оснащать вакуумные присоски шарнирными соединениями.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Ball joint fitting G3/8"
    0110635
  • Ball joint fitting G3/8", locking
    0110636
  • Ball joint fitting G3/8", limited movement
    0121177

Особенности

  • Fitted to a suction cup to avoid bending stress.
  • Non-leaking design to work with Vacuum Check Valve and Vacustat.
  • Available in a loose-fit, a locking version or one with 5° movement.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить