Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0114291
5 Варианты

Level compensators

Настраивают разницу в уровнях – например, для подъемного устройства с несколькими вакуумными присосками. Таким образом, требования к позиции вакуумного оборудо...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0114291
  • 0127961
  • 3350068
  • 3350069
  • 3350071

Особенности

  • Adjust differences in levels, for example on lifting devices with several suction cups on a frame.
  • A level compensator is often advantageous since it places less demand on exact vertical positioning, for example on a handling robot.
  • The level compensator provides a certain degree of shock absorption.
  • Level Compensator G1/2" with stiffer spring is identical to standard level compensator G1/2" except for thicker spring material. Suits e.g. robot vision systems in applications such as auto-racking.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить