Номер товара: 0124213
3 Варианты
Level compensator LC30 EOAT
Настраивают разницу в уровнях – например, для подъемного устройства с несколькими вакуумными присосками. Таким образом, требования к позиции вакуумного оборудо...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0124213
- 0124214
- 0124215
Особенности
- Easy installation with the option of fine adjustments and positioning of the suction cup.
- Conical spring means very low total height in relation to stroke. For example, that can help increase cycle speed in sheet metal press-to-press stamping applications.
- Non-rotational for use with, for example, oval suction cups. Can easily be made rotational.
- Mounting interfaces for standard flexible end-of-arm-tooling (EOAT) systems.
- Developed for use with decentralized vacuum pump/generator units such as VGS™3010 and VGS™3040 or a centralized vacuum pump/generator.
- Quiet and reliable level compensation with load protection and shock absorption.