Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0210306
3 Варианты

Adaptor Fittings

The Piab fitting adapters are suitable for use together with Piab suction cups, level compensators, vacuum generators and other end-of-arm tooling (EOAT) compon...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0210306
  • 0210308
  • 0210923

Особенности

  • Enables use of existing fitting size of suction cup, level compensator or vacuum line and adapt to vacuum system.
  • Made of anodized aluminum.
  • Included o-rings, to ensure air-tightness in vacuum applications.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить