Номер товара: 0210694
2 Варианты
Level compensator brackets
Level compensator bracket for end of arm tooling systems.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0210694
- 0241459
Особенности
- Fits level compensators with 20 mm or 25 mm/1" in diameter such as Piab LC20, LC25 or Kenos KSPH.
- Ball Joint mount- Industry standard interface with diameter of 28.6 mm for end of arm tooling systems.