Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0200458
3 Варианты

Suction cup extension SE

Линейка монтажных элементов включает в себя монтажные кронштейны, регуляторы высоты, компенсаторы разницы уровня и дополнения для вакуумных присосок. Все продук...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0200458
  • 0200459
  • 0200460

Особенности

  • Solid rod extension with air/vacuum channel.
  • For mounting a suction cup.
  • Available in several sizes.
  • Can be used with a height adjuster (HA) or level compensator (LC).

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить