Номер товара: 0200459
3 Варианты
Suction cup extension SE
Линейка монтажных элементов включает в себя монтажные кронштейны, регуляторы высоты, компенсаторы разницы уровня и дополнения для вакуумных присосок. Все продук...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0200458
- 0200459
- 0200460
Особенности
- Solid rod extension with air/vacuum channel.
- For mounting a suction cup.
- Available in several sizes.
- Can be used with a height adjuster (HA) or level compensator (LC).