Номер товара: 0206149
2 Варианты
Value Line® whole range kit
Value Line® OEM kit, containing all Value Line® suction cups (except size 75) with corresponding fitting, all four ejectors (which can be run using supplied con...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0206149
- 0206148
Особенности
- Value Line® suction cups sizes 20-60mm (all versions)
- Corresponding imperial or metric fittings
- Corresponding straight connector, angle connector and hose
- All four Value Line® ejectors
- Suction cups crossover list Value Line® vs. Vi-Cas