Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0111236

AQR (Atmospheric Quick-Release Valve)

Наши клапаны для вакуумных присосок относятся к группе продуктов, служащих для экономии электроэнергии, потребляемой присоской, в различных системах оборудовани...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Особенности

  • Equalises pressure in vacuum gripper systems to provide fast release of product.
  • Consumes no additional compressed air..
  • ON/OFF activated simultaneously with the ejector.
  • No additional controls required — use a single 3/2 control valve for the ejector and AQR.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить