Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: G.X

Suction cup piGRIP® family

piGRIP® — это наша уникальная концепция модульных чашечных присосок, в которой каждая деталь может быть оптимизирована индивидуально. Комбинирование кромок, сил...
Читать далее

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Классические присоски: Стандартная присоска (S) 25–70 мм, зеленая — для ровных уплотненных поверхностей, синяя — для шероховатых поверхностей; гибкие присоски (FX и FXI) 28–77 мм и 30–84 мм — для пористых и негерметичных материалов. FXI с фиксатором высокого потока; присоска для упаковок (BGI и BGI-2) 25–80 мм — для превосходного перемещения упаковок и пакетов различной чувствительности; присоска для горячих поверхностей (HS) 29–79 мм — для перемещения горячих предметов, например, от пресс-формы для литья под давлением. Присоска HS не одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)/ЕС. 
  • Пенорезиновые присоски: Foam Lip Wide (FLIW) 40–120 мм — предназначена для подбора предметов с неровной или неструктурированной поверхностью или большим перепадом по высоте. Модульная конструкция с различными размерами, высотой и возможностями оснащения фитингами; Soft Foam Lip (FLI-S) 35–70 мм — подходит для неровных поверхностей, где классические присоски не обеспечивают достаточной герметичности; Rough Surface Foam Lip (FLI-F) 35–70 мм — для поверхностей с грубой текстурой, таких как необработанное дерево или структурированное стекло. Пенорезиновые присоски не одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)/ЕС. 
  • Сильфоны: Для эффективной компенсации уровня предлагаются различные варианты высоты, ширины и сложения. Все они обладают превосходной подъемной способностью, обеспечивающей высокую скорость выполнения цикла. Прочная конструкция, сохраняющая горизонтальную форму сильфона даже при высоких уровнях вакуума. 
  • Опора:  В piGRIP® используется опорная деталь — шлюз между фитингом и сильфоном (или кромкой, если присоска плоская), который придает устойчивость составной присоске. 
  • Фитинг: piGRIP® поставляется с возможностью большого выбора фитингов, что позволяет мгновенно подготовить составную чашечную присоску к использованию на новом оборудовании или для модернизации старых присосок и захватных устройств. piSAVE® Sense и piSAVE® Restrict — примеры интеллектуальных аксессуаров, которые позволяют чашечным присоскам поддерживать уровень вакуума независимо от внешних воздействий.
  • Фильтры: Кромки и фитинги могут оснащаться специально разработанными фильтрами для улавливания пыли и частиц, что повышает надежность системы. Эти фильтры могут устанавливаться в сильфон, в фитинг или в обе эти детали.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить