Номер товара: 0115291
Suction cup OB20x60P Polyurethane 60, G1/8" male
Овальные вакуумные присоски подходят для транспортировки длинных и узких объектов и поверхностей, где необходима максимальная подъемная сила. Доступны как плоск...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Особенности
- Suitable for level adjustment. Can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
- Lifting movement to separate small and thin objects.
- DURAFLEX® are suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.
- Swivel option, prior to the locking operation, for easy positioning of the oval cup.