Номер товара: 0205918
2 Варианты
Вакуумная присоска F-OB 20x40 Силикон, G1/8" внешняя резьба из нерж. стали, обнаруживаемая, FCM
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0205918
- 0205915
Особенности
- Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
- Долговечный современный силиконовый материал.
- Низкопроцентная металлическая присадка (Fe) смешана с резиновым материалом, что делает его обнаруживаемым.
- Подходит для замороженных продуктов и пищевого сырья.
- Превосходный захват продолговатых грузов с нестандартной поверхностью и различной высотой, в том числе на высокой скорости и при ускорении.
- Доступны с внешней резьбой или в интегрированном виде. Фитинги из нержавеющей стали, устойчивой к кислоте.
- Простота чистки благодаря гигиеничной конструкции. Нет грязе/пылеуловителя.
- Для сжатия сильфонов достаточно низкого уровня вакуума.
- Снижает риск повреждения транспортируемого продукта.