Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0207045
2 Варианты

Suction cup F-OB 20x40 Silicone, G1/4" male SS, FCM

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0207045
  • 0207046

Особенности

  • The silicone material complies with FDA 21 CFR 177.2600 and EU 1935/2004.
  • Transparent color without pigment
  • Long lasting high-end silicone material
  • Excellent grip on oblong parts such as flow-packs and stick-packs
  • Available with threaded and integrated stainless steel fittings.
  • Easy to clean with hygienic design. No dust/dirt pockets.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить