Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0212799
10 Варианты

вакуумная присоска OBF40X80P Полиуретан 60, 3/8" NPT Внутренняя резьба

Специальная конструкция сильфонных присосок с усиленным трением подходит для маслянистых поверхностей – например, для транспортировки листов металла в процессе...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0212799
  • 0212801
  • 0212802
  • 0212792
  • 0211404
  • 0213930
  • 0213924
  • 0213916
  • 0213920
  • 0242505

Особенности

  • Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes.
  • Normal wear on friction cup will not affect the long term shear force performance.
  • Best choice if > 0,1g/m2 press oil is used on the sheet.
  • Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups.
  • The "OBF" design is suitable  for oblong objects with domed and flat surfaces, such as those encountered with body parts in the automotive industry.
  • Can handle objects with height differences.
  • Fitting option, male G3/8", with a swivel function prior to the locking operation, for easy positioning of the oval cup.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить