Номер товара: 0212802
68 Варианты
вакуумная присоска OBF40X80P Полиуретан 60, G3/8" Внутренняя резьба, Резьба 17 мм
Специальная конструкция сильфонных присосок с усиленным трением подходит для маслянистых поверхностей – например, для транспортировки листов металла в процессе штамповки. Благодаря плотному контакту с маслянистой поверхностью присоски выдерживают даже большую поперечную силу – в среднем они в 2-4 раза устойчивее обычных вакуумных присосок. Конструкция OBF-P подходит для транспортировки продолговатых объектов с куполообразной или плоской поверхностью – например, для элементов кузова в автомобильной промышленности. Также данная конструкция допускает транспортировку грузов, части которых имеют различную высоту. Присоски произведены из специального материала DURAFLEX®, не оставляющего следов на поверхности объекта и сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Примерка
M10x1.5 внешняя резьбаSS
M10x1.5 внешняя резьбаBrass
M14x1 внутренняя резьбаAl
G 1/4" внешняя резьбаAl
G 1/4" внешняя резьбаBrass
G 3/8" внешняя резьбаСетка фильтра, Al
G 3/8" внешняя резьбаAl
G 3/8" Long внутренняя резьбаAl
G 1/4" внутренняя резьбаAl
G 1/4" внутренняя резьбаBrass
G 3/8" внутренняя резьбаAl
G 3/8" внутренняя резьбаPA
3/8" NPT внутренняя резьбаAl
3/8" NPT внутренняя резьбаBrass
T-slot Сетка фильтра, Al
T-slot Al
Не совместим с выбранной подгонкой или размером. Выбор этой опции будет отрегулировать размер/фитинг.
Особенности
- Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes.
- Normal wear on friction cup will not affect the long term shear force performance.
- Best choice if > 0,1g/m2 press oil is used on the sheet.
- Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups.
- The small "OBF" cups are suitable for narrow objects with curved or flat surfaces and small gripping areas, such as those encountered with body parts in the automotive industry.
- Can handle objects with minor height differences.
- Available in a high (H) version, suitable for picking on narrow submerged surfaces, where a wider fitting otherwise will interfere with the object. Examples are frames and structural parts for the car.
- DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.