Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Suction cup OCF40x110P Polyurethane 55/60, 3/8" NPT female - 1
Номер товара: 0121865
5 Варианты

Suction cup OCF40x110P Polyurethane 55/60, 3/8" NPT female

Овальные вогнутые присоски DURAFLEX® с усиленным трением (20x80–40x110 мм)Специальная конструкция присосок с усиленным трением подходит для маслянистых поверхно...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Suction cup OCF40x110P Polyurethane 55/60, 3/8" NPT female
    0121865
  • Suction cup OCF40x110P Polyurethane 55/60, G3/8" female
    0122860
  • Suction cup OCF40x110P Polyurethane 55/60, G3/8" male
    0122457
  • Suction cup OCF40x110 Polyurethane 55/60, T-slot with mesh filter
    0213950
  • вакуумная присоска OCF40x110, G1/4" Внутренняя резьба
    0213935

Особенности

  • Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes.
  • Normal wear on friction cup will not affect the long term shear force performance.
  • Best choice if > 0,1g/m2 press oil is used on the sheet.
  • Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups.
  • The "OCF" design is suitable for oblong objects with slightly curved or flat surfaces.
  • Fitting option, male G3/8", with a swivel function prior to the locking operation, for easy positioning of the oval cup. 
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить